Meny Sök

Dörrhållare M6 36.0 mm 18.0 mm NBR

Denna svarta dörrstopp hindrar dörrar/luckor från att stängas helt och kan användas i stället för lockspärrar. När den har kontakt med dörren/luckan absorberar den stötar effektivt. Perfekt för korrosionsbeständiga kapslingar, generatorer, kompressorer utomhus och industriella kapslingar.
Artikelnummer:

34008001

17 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 49 60,8509 kr
50 - 199 43,4649 kr
200 - 999 30,9568 kr
1000 + 17,3891 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

304,25 kr

5 x 60,8509 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ytterdiameter, bas 36.0 mm
Håldiameter 20.0 mm
Färg Svart
Allt material Nitril-butadiengummi
Typ Door Holdback
Monteringsmetod M6 Pin
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss