Antal | Enhetspris |
---|---|
5 - 24 | 38,3614 kr |
25 + | 18,2673 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Handtagsmodell | Bygel |
---|---|
Typ av montage | Front Counterbored Through Hole |
Basbredd | 25.0 mm |
Basbredd | 0.984 in |
Handtagslängd | 173.0 mm |
Handtagslängd | 6.811 in |
Avstånd mellan monteringshål | 152.0 mm |
Avstånd mellan monteringshål | 5.984 in |
Total höjd | 53.5 mm |
Total höjd | 2.106 in |
Gängans diameter | 6.2 mm |
Gängans diameter | 0.244 in |
Ytfinish, handtag | Utan finish |
Handtagsmaterial | 30 % GFR PA 6 |
Handtagsform | Rektangulär stav |
Handtagsfärg | Svart |
Standarder | DIN-EN ISO 1043-1 |
Specifikationer | DIN-EN ISO 1043-1 |
Commodity Code | 3926909790 |
Standard | DIN |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.