Meny Sök

Draghandtag - Metall/hona, vinklad, rätvinklad

I lager

Draghandtagen i den här serien är helt av metall. Den rätvinklade formen har rundade hörn och hongängade monteringshål. De är tillverkade i ett stycke och släta, starka och hållbara. De här handtagen utgör en produkt med yta av hög kvalitet och kan monteras såväl på baksidan som på operatörens sida.

Handtagen har en tilltalande U-form, och ser nätta och prydliga ut. De kan användas för många olika tillämpningar, exempelvis maskinhuvar, lagringsenheter och åtkomstpaneler.

Varje handtag levereras med skivor, ringar, skruvar och brickor – i förekommande fall.

  • Färg: Natur

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
67 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd mellan monteringshål Handtagsmaterial Typ av montage Handtagsmodell Köp
370,6216 kr - 370,6216 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
Aluminium
Gängat hål
Rörformigt
375,6407 kr - 375,6407 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
Aluminium
Gängat hål
Rörformigt
459,7768 kr - 459,7768 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
Aluminium
Gängat hål
Rörformigt
330,7329 kr - 330,7329 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
Aluminium
Gängat hål;montering baktill
Nedåtböjt rörformigt
359,7909 kr - 359,7909 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
Aluminium
Gängat hål;montering baktill
Nedåtböjt rörformigt
404,4345 kr - 404,4345 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
Aluminium
Gängat hål;montering baktill
Nedåtböjt rörformigt
437,8513 kr - 437,8513 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
Aluminium
Gängat hål;montering baktill
Nedåtböjt rörformigt
  • av 4
Ovalt handtag 300.0 mm M8 Aluminium

1504480

Prisintervall
370,6216 kr - 370,6216 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Rörformigt
  • Gängstorlek
    M8
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Gängat hål
  • Commodity Code
    8302490091
Ovalt handtag 300.0 mm M8 Aluminium

1504479

Prisintervall
375,6407 kr - 375,6407 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Rörformigt
  • Gängstorlek
    M8
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Gängat hål
  • Commodity Code
    8302490091
Ovalt handtag 500.0 mm M8 Aluminium

1504483

Prisintervall
459,7768 kr - 459,7768 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Rörformigt
  • Gängstorlek
    M8
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Gängat hål
  • Commodity Code
    8302490091
Ovalt handtag 200.0 mm M8 Aluminium

1504487

Prisintervall
330,7329 kr - 330,7329 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Nedåtböjt rörformigt
  • Gängstorlek
    M8
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Gängat hål;montering baktill
  • Commodity Code
    8302490091
Ovalt handtag 300.0 mm M8 Aluminium

1504491

Prisintervall
359,7909 kr - 359,7909 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Nedåtböjt rörformigt
  • Gängstorlek
    M8
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Gängat hål;montering baktill
  • Commodity Code
    8302490091
Ovalt handtag 400.0 mm M8 Aluminium

1504495

Prisintervall
404,4345 kr - 404,4345 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Nedåtböjt rörformigt
  • Gängstorlek
    M8
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Gängat hål;montering baktill
  • Commodity Code
    8302490091
Ovalt handtag 500.0 mm M8 Aluminium

1504499

Prisintervall
437,8513 kr - 437,8513 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Nedåtböjt rörformigt
  • Gängstorlek
    M8
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Gängat hål;montering baktill
  • Commodity Code
    8302490091