Meny Sök

Draghandtag 120.0 10.0 5.0 Naturfärgad Aluminium

Den här ovala handtagsstången är bågformad. Ser prydligt och proffsigt ut och används för att öppna och stänga kraftiga skåpdörrar. Är av aluminium, alltså korrosionsbeständigt och starkt.
Artikelnummer:

20252052

221 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 166,1773 kr
10 - 19 149,593 kr
20 - 49 141,2452 kr
50 + 132,8973 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

166,18 kr

1 x 166,1773 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 120.0
w1 10.0
h1 45.0
d1 5.0
h2 10.0
w2 20.0
Färg Naturfärgad
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss