Meny Sök

Draghandtag 140.0 10.0 5.0 Naturfärgad Aluminium

Den här ovala handtagsstången är bågformad. Ser prydligt och proffsigt ut och används för att öppna och stänga kraftiga skåpdörrar. Är av aluminium, alltså korrosionsbeständigt och starkt.
Artikelnummer:

20252076

6 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 168,96 kr
10 - 19 152,0417 kr
20 - 49 143,5826 kr
50 + 135,1234 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

168,96 kr

1 x 168,96 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 140.0
w1 10.0
h1 45.0
d1 5.0
h2 10.0
w2 20.0
Färg Naturfärgad
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss