Meny Sök

Draghandtag 180.0 10.0 5.0 Svart Aluminium

Den här ovala handtagsstången är bågformad. Ser prydligt och proffsigt ut och används för att öppna och stänga kraftiga skåpdörrar. Är av aluminium, alltså korrosionsbeständigt och starkt.
Artikelnummer:

20252106

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 213,3704 kr
10 - 19 192,00 kr
20 - 49 181,3147 kr
50 + 170,7408 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

213,37 kr

1 x 213,3704 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 180.0
w1 10.0
h1 45.0
d1 5.0
h2 10.0
w2 20.0
Färg Svart
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss