Meny Sök

Draghandtag 200.0 10.0 5.0 Svart Aluminium

Den här ovala handtagsstången är bågformad. Ser prydligt och proffsigt ut och används för att öppna och stänga kraftiga skåpdörrar. Är av aluminium, alltså korrosionsbeständigt och starkt.
Artikelnummer:

20252120

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 223,2765 kr
10 - 19 200,9043 kr
20 - 49 189,7739 kr
50 + 178,6434 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

223,28 kr

1 x 223,2765 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 200.0
w1 10.0
h1 45.0
d1 5.0
h2 10.0
w2 20.0
Färg Svart
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss