Meny Sök

Draghandtag 350.0 10.0 6.0 Svart Aluminium

Den här ovala handtagsstången är bågformad. Ser prydligt och proffsigt ut och används för att öppna och stänga kraftiga skåpdörrar. Är av aluminium, alltså korrosionsbeständigt och starkt.
Artikelnummer:

20252144

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 372,4243 kr
10 - 19 335,1373 kr
20 - 49 316,5495 kr
50 + 297,9617 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

372,42 kr

1 x 372,4243 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 350.0
w1 10.0
h1 45.0
d1 6.0
h2 12.0
w2 20.0
Färg Svart
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss