Meny Sök

Draghandtag - Rörformiga bygelhandtag

I lager

Våra rörformiga bygelhandtag används för att dra tunga dörrar eller lyfta stora skåpluckor. Finns med rak eller vinklad profil, utmärkt för dubbeldörrar. Kan monteras framifrån eller bakifrån. Ett urval olika material och ytbeläggningar finns för att passa olika miljöer och ser tilltalande ut.

Serienummer: SR5534

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
68 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd mellan monteringshål Handtagsmaterial Typ av montage Köp
298,1125 kr - 626,0363 kr 2 I lager
M8
Aluminium
Screw Fix
589,9643 kr - 1 538,5569 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
Aluminium
Screw Fix
363,7533 kr - 363,7533 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
200.0 mm
Rostfritt stål
Hona
257,8237 kr - 257,8237 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
400.0 mm
Stål
Hona
186,8958 kr - 186,8958 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
250.0 mm
Stål
Hona
122,8361 kr - 122,8361 kr Fråga angående leveranstidhere
M10
80.0 mm
Rostfritt stål
Hongängad
320,9588 kr - 320,9588 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
250.0 mm
Stål
Hongängad
281,0701 kr - 281,0701 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
400.0 mm
Aluminium
Hongängad
212,3876 kr - 212,3876 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
300.0 mm
Stål
Hona
470,7396 kr - 470,7396 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
300.0 mm
Rostfritt stål
Hongängad
84,1361 kr - 84,1361 kr Fråga angående leveranstidhere
M6
128.0 mm
Aluminium
Hongängad
513,1379 kr - 513,1379 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
350.0 mm
Rostfritt stål
Hongängad
572,0464 kr - 572,0464 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
400.0 mm
Rostfritt stål
Hongängad
133,0064 kr - 133,0064 kr Fråga angående leveranstidhere
M10
100.0 mm
Rostfritt stål
Hongängad
292,165 kr - 292,165 kr Fråga angående leveranstidhere
M10
500.0 mm
Stål
Hongängad
225,5957 kr - 225,5957 kr Fråga angående leveranstidhere
M10
250.0 mm
Stål
Hongängad
705,8453 kr - 705,8453 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
250.0 mm
Rostfritt stål
Hongängad
364,81 kr - 364,81 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
350.0 mm
Stål
Hongängad
208,293 kr - 208,293 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
250.0 mm
Aluminium
Hongängad
166,6872 kr - 166,6872 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
200.0 mm
Stål
Hona
  • av 4
Draghandtag 600.0 mm M8 Aluminiumlegering;LDPE Svart

1340325

Prisintervall
626,0363 kr - 298,1125 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Slutför
    Rör målat i marmorsvart – Plastsatin
  • Typ av montage
    Screw Fix
  • Commodity Code
    7326909890
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
Draghandtag 400.0 mm M8 Aluminiumlegering;LDPE Svart

1340324

Prisintervall
1 538,5569 kr - 589,9643 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Slutför
    Rör målat i marmorsvart – Plastsatin
  • Typ av montage
    Screw Fix
  • Commodity Code
    7326909890
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
Draghandtag 200.0 mm M8 Rostfritt stål

4844070200E

Prisintervall
363,7533 kr - 363,7533 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    200.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Typ av montage
    Hona
  • Commodity Code
    8302420090
Draghandtag 400.0 mm M8 Stål

4846170400E

Prisintervall
257,8237 kr - 257,8237 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    400.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Typ av montage
    Hona
  • Commodity Code
    8302420090
Draghandtag 250.0 mm M8 Stål

4846170250E

Prisintervall
186,8958 kr - 186,8958 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    250.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Typ av montage
    Hona
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag 80.0 mm M10 Rostfritt stål Naturfärgad

284403580E

Prisintervall
122,8361 kr - 122,8361 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Avstånd mellan monteringshål
    80.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    7326909890
U-Handtag 250.0 mm M8 Stål Naturfärgad

38416170250E

Prisintervall
320,9588 kr - 320,9588 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    250.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    8302420090
Draghandtag av metall i ett stycke M8

4845770400E

Prisintervall
281,0701 kr - 281,0701 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    400.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
Draghandtag 300.0 mm M8 Stål

4846170300E

Prisintervall
212,3876 kr - 212,3876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    300.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Typ av montage
    Hona
  • Commodity Code
    8302420090
Draghandtag 300.0 mm M8 Rostfritt stål

4844070300E

Prisintervall
470,7396 kr - 470,7396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    300.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
U-Handtag M6 128.0 mm Aluminium

8845738128E

Prisintervall
84,1361 kr - 84,1361 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Avstånd mellan monteringshål
    128.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    8302420090
Draghandtag 350.0 mm M8 Rostfritt stål

4844070350E

Prisintervall
513,1379 kr - 513,1379 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    350.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
Draghandtag 400.0 mm M8 Rostfritt stål Naturfärgad

4844070400E

Prisintervall
572,0464 kr - 572,0464 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    400.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
U-Handtag 100.0 mm M10 Rostfritt stål Naturfärgad

2844035100E

Prisintervall
133,0064 kr - 133,0064 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Avstånd mellan monteringshål
    100.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    7326909890
U-Handtag 500.0 mm M10 Stål Krom

2846170500E

Prisintervall
292,165 kr - 292,165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Avstånd mellan monteringshål
    500.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Slutför
    Krompläterad
U-Handtag 250.0 mm M10 Stål Naturfärgad

2846170250E

Prisintervall
225,5957 kr - 225,5957 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Avstånd mellan monteringshål
    250.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag 250.0 mm M8 Rostfritt stål Naturfärgad

38414070250E

Prisintervall
705,8453 kr - 705,8453 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    250.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    7326909890
U-Handtag 350.0 mm M8 Stål Naturfärgad

38416170350E

Prisintervall
364,81 kr - 364,81 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    350.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    8302420090
Draghandtag av metall i ett stycke M8

4845770250E

Prisintervall
208,293 kr - 208,293 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    250.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
Draghandtag 200.0 mm M8 Stål

4846170200E

Prisintervall
166,6872 kr - 166,6872 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    200.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Typ av montage
    Hona
  • Commodity Code
    8302420090