Meny Sök

Draghandtag - Rörformiga bygelhandtag

I lager

Våra rörformiga bygelhandtag används för att dra tunga dörrar eller lyfta stora skåpluckor. Finns med rak eller vinklad profil, utmärkt för dubbeldörrar. Kan monteras framifrån eller bakifrån. Ett urval olika material och ytbeläggningar finns för att passa olika miljöer och ser tilltalande ut.

Serienummer: SR5534

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
68 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd mellan monteringshål Handtagsmaterial Typ av montage Köp
230,4828 kr - 230,4828 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
350.0 mm
Stål
Hona
409,3216 kr - 409,3216 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
250.0 mm
Rostfritt stål
Hongängad
267,2015 kr - 267,2015 kr Fråga angående leveranstidhere
M10
400.0 mm
Stål
Hongängad
810,0579 kr - 810,0579 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
350.0 mm
Rostfritt stål
Hongängad
385,811 kr - 385,811 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
350.0 mm
Stål
Hongängad
830,3985 kr - 830,3985 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
350.0 mm
Rostfritt stål
Hongängad
728,5634 kr - 728,5634 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
250.0 mm
Rostfritt stål
Hongängad
106,9862 kr - 106,9862 kr Fråga angående leveranstidhere
M10
100.0 mm
Stål
Hongängad
341,6957 kr - 341,6957 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
250.0 mm
Stål
Hongängad
257,8237 kr - 257,8237 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
350.0 mm
Aluminium
Hongängad
186,2353 kr - 186,2353 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
200.0 mm
Aluminium
Hongängad
234,049 kr - 234,049 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
300.0 mm
Aluminium
Hongängad
356,8582 kr - 395,1882 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
Aluminium
Back Mount
362,7595 kr - 401,8816 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
Aluminium
Back Mount
419,495 kr - 464,7715 kr 6 I lager
M8
Aluminium
Back Mount
501,0564 kr - 1 418,2015 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
Aluminium
Screw Fix
489,9677 kr - 1 386,8681 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
Aluminium
Screw Fix
336,2732 kr - 372,5981 kr 4 I lager
M8
Aluminium
Back Mount
785,8626 kr - 785,8626 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
Aluminium
Back Mount
389,8119 kr - 431,7229 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
Aluminium
Back Mount
  • av 4
Draghandtag 350.0 mm M8 Stål

4846170350E

Prisintervall
230,4828 kr - 230,4828 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    350.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Typ av montage
    Hona
  • Commodity Code
    8302420090
Draghandtag 250.0 mm M8 Rostfritt stål

4844070250E

Prisintervall
409,3216 kr - 409,3216 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    250.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
U-Handtag 400.0 mm M10 Stål Krom

2846170400E

Prisintervall
267,2015 kr - 267,2015 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Avstånd mellan monteringshål
    400.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Slutför
    Krompläterad
U-Handtag 350.0 mm M8 Rostfritt stål Naturfärgad

38414070350E

Prisintervall
810,0579 kr - 810,0579 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    350.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    7326909890
U-Handtag 350.0 mm M8 Stål Naturfärgad

38426170350E

Prisintervall
385,811 kr - 385,811 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    350.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag 350.0 mm M8 Rostfritt stål Naturfärgad

38424070350E

Prisintervall
830,3985 kr - 830,3985 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    350.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    7326909890
U-Handtag 250.0 mm M8 Rostfritt stål Naturfärgad

38424070250E

Prisintervall
728,5634 kr - 728,5634 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    250.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    7326909890
U-Handtag 100.0 mm M10 Stål Naturfärgad

2846140100E

Prisintervall
106,9862 kr - 106,9862 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Avstånd mellan monteringshål
    100.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag 250.0 mm M8 Stål Naturfärgad

38426170250E

Prisintervall
341,6957 kr - 341,6957 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    250.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    8302420090
Draghandtag av metall i ett stycke M8

4845770350E

Prisintervall
257,8237 kr - 257,8237 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    350.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
Draghandtag av metall i ett stycke M8

4845770200E

Prisintervall
186,2353 kr - 186,2353 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    200.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
Draghandtag av metall i ett stycke M8

4845770300E

Prisintervall
234,049 kr - 234,049 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    300.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
Draghandtag 250.0 mm M8 Aluminium Svart

1220510

Prisintervall
395,1882 kr - 356,8582 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Slutför
    Plastbelagd
  • Typ av montage
    Back Mount
  • Commodity Code
    7326909890
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
Draghandtag 350.0 mm M8 Aluminium Naturfärgad

1220518

Prisintervall
401,8816 kr - 362,7595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Slutför
    Anodiserad
  • Typ av montage
    Back Mount
  • Commodity Code
    7326909890
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
Draghandtag 500.0 mm M8 Aluminium Naturfärgad

1220526

Prisintervall
464,7715 kr - 419,495 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Slutför
    Anodiserad
  • Typ av montage
    Back Mount
  • Commodity Code
    7326909890
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
Draghandtag 356.0 mm (L) M8 Silver

1340316

Prisintervall
1 418,2015 kr - 501,0564 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Slutför
    Silveranodiserat rör - Plastsatin
  • Typ av montage
    Screw Fix
  • Commodity Code
    7326909890
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
Draghandtag 200.0 mm M8 Aluminiumlegering;LDPE Svart

1340320

Prisintervall
1 386,8681 kr - 489,9677 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Slutför
    Rör målat i marmorsvart – Plastsatin
  • Typ av montage
    Screw Fix
  • Commodity Code
    7326909890
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
Draghandtag 250.0 mm M8 Aluminium Naturfärgad

1220509

Prisintervall
372,5981 kr - 336,2732 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Slutför
    Anodiserad
  • Typ av montage
    Back Mount
  • Commodity Code
    7326909890
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
Draghandtag 350.0 mm M8 Aluminium Naturfärgad

1220517

Prisintervall
785,8626 kr - 785,8626 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Slutför
    Anodiserad
  • Typ av montage
    Back Mount
  • Commodity Code
    7326909890
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
Draghandtag 400.0 mm M8 Aluminium Svart

1220523

Prisintervall
431,7229 kr - 389,8119 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Slutför
    Plastbelagd
  • Typ av montage
    Back Mount
  • Commodity Code
    7326909890
  • Handtagsmaterial
    Aluminium