Meny Sök

Draghandtag - Rörformiga bygelhandtag

I lager

Våra rörformiga bygelhandtag används för att dra tunga dörrar eller lyfta stora skåpluckor. Finns med rak eller vinklad profil, utmärkt för dubbeldörrar. Kan monteras framifrån eller bakifrån. Ett urval olika material och ytbeläggningar finns för att passa olika miljöer och ser tilltalande ut.

Serienummer: SR5534

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
68 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd mellan monteringshål Handtagsmaterial Typ av montage Köp
257,8237 kr - 257,8237 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
400.0 mm
Stål
Hona
705,8453 kr - 705,8453 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
250.0 mm
Rostfritt stål
Hongängad
225,5957 kr - 225,5957 kr Fråga angående leveranstidhere
M10
250.0 mm
Stål
Hongängad
186,8958 kr - 186,8958 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
250.0 mm
Stål
Hona
385,811 kr - 385,811 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
350.0 mm
Stål
Hongängad
830,3985 kr - 830,3985 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
350.0 mm
Rostfritt stål
Hongängad
58,3801 kr - 58,3801 kr Fråga angående leveranstidhere
M6
30.0 mm
Aluminium
Hongängad
99,0613 kr - 99,0613 kr Fråga angående leveranstidhere
M10
80.0 mm
Stål
Hongängad
237,7473 kr - 237,7473 kr Fråga angående leveranstidhere
M10
300.0 mm
Stål
Hongängad
150,9695 kr - 150,9695 kr Fråga angående leveranstidhere
M5
200.0 mm
Stål
Hongängad
239,2002 kr - 239,2002 kr Fråga angående leveranstidhere
M5
200.0 mm
Rostfritt stål
Hongängad
78,1924 kr - 78,1924 kr Fråga angående leveranstidhere
M6
96.0 mm
Aluminium
Hongängad
208,4251 kr - 208,4251 kr Fråga angående leveranstidhere
M5
100.0 mm
Rostfritt stål
Hongängad
69,0788 kr - 69,0788 kr Fråga angående leveranstidhere
M6
96.0 mm
Aluminium
Hongängad
66,0409 kr - 66,0409 kr Fråga angående leveranstidhere
M6
64.0 mm
Aluminium
Hongängad
136,4405 kr - 136,4405 kr Fråga angående leveranstidhere
M5
100.0 mm
Stål
Hongängad
62,6067 kr - 62,6067 kr Fråga angående leveranstidhere
M6
64.0 mm
Aluminium
Hongängad
75,0224 kr - 75,0224 kr Fråga angående leveranstidhere
M6
128.0 mm
Aluminium
Hongängad
84,1361 kr - 84,1361 kr Fråga angående leveranstidhere
M6
128.0 mm
Aluminium
Hongängad
208,293 kr - 208,293 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
250.0 mm
Aluminium
Hongängad
  • av 4
Draghandtag 400.0 mm M8 Stål

4846170400E

Prisintervall
257,8237 kr - 257,8237 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    400.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Typ av montage
    Hona
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag 250.0 mm M8 Rostfritt stål Naturfärgad

38414070250E

Prisintervall
705,8453 kr - 705,8453 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    250.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    7326909890
U-Handtag 250.0 mm M10 Stål Naturfärgad

2846170250E

Prisintervall
225,5957 kr - 225,5957 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Avstånd mellan monteringshål
    250.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    8302420090
Draghandtag 250.0 mm M8 Stål

4846170250E

Prisintervall
186,8958 kr - 186,8958 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    250.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Typ av montage
    Hona
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag 350.0 mm M8 Stål Naturfärgad

38426170350E

Prisintervall
385,811 kr - 385,811 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    350.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag 350.0 mm M8 Rostfritt stål Naturfärgad

38424070350E

Prisintervall
830,3985 kr - 830,3985 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    350.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    7326909890
U-Handtag M6 30.0 mm Aluminium

884573830E

Prisintervall
58,3801 kr - 58,3801 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Avstånd mellan monteringshål
    30.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag 80.0 mm M10 Stål Naturfärgad

284614080E

Prisintervall
99,0613 kr - 99,0613 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Avstånd mellan monteringshål
    80.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag 300.0 mm M10 Stål Krom

2846170300E

Prisintervall
237,7473 kr - 237,7473 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Avstånd mellan monteringshål
    300.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Slutför
    Krompläterad
U-Handtag M5 200.0 mm Stål

6846140200E

Prisintervall
150,9695 kr - 150,9695 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Avstånd mellan monteringshål
    200.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag M5 200.0 mm Rostfritt stål

6844040200E

Prisintervall
239,2002 kr - 239,2002 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Avstånd mellan monteringshål
    200.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag M6 96.0 mm Aluminium

884573896E

Prisintervall
78,1924 kr - 78,1924 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Avstånd mellan monteringshål
    96.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag M5 100.0 mm Rostfritt stål

6844040100E

Prisintervall
208,4251 kr - 208,4251 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Avstånd mellan monteringshål
    100.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag M6 96.0 mm Aluminium

884523896E

Prisintervall
69,0788 kr - 69,0788 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Avstånd mellan monteringshål
    96.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag M6 64.0 mm Aluminium

884573864E

Prisintervall
66,0409 kr - 66,0409 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Avstånd mellan monteringshål
    64.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag M5 100.0 mm Stål

6846140100E

Prisintervall
136,4405 kr - 136,4405 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Avstånd mellan monteringshål
    100.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag M6 64.0 mm Aluminium

884523864E

Prisintervall
62,6067 kr - 62,6067 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Avstånd mellan monteringshål
    64.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag M6 128.0 mm Aluminium

8845238128E

Prisintervall
75,0224 kr - 75,0224 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Avstånd mellan monteringshål
    128.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag M6 128.0 mm Aluminium

8845738128E

Prisintervall
84,1361 kr - 84,1361 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Avstånd mellan monteringshål
    128.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    8302420090
Draghandtag av metall i ett stycke M8

4845770250E

Prisintervall
208,293 kr - 208,293 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    250.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad