Meny Sök

Draghandtag - Rörformiga bygelhandtag

I lager

Våra rörformiga bygelhandtag används för att dra tunga dörrar eller lyfta stora skåpluckor. Finns med rak eller vinklad profil, utmärkt för dubbeldörrar. Kan monteras framifrån eller bakifrån. Ett urval olika material och ytbeläggningar finns för att passa olika miljöer och ser tilltalande ut.

Serienummer: SR5534

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
68 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd mellan monteringshål Handtagsmaterial Typ av montage Köp
166,6872 kr - 166,6872 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
200.0 mm
Stål
Hona
230,4828 kr - 230,4828 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
350.0 mm
Stål
Hona
409,3216 kr - 409,3216 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
250.0 mm
Rostfritt stål
Hongängad
212,3876 kr - 212,3876 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
300.0 mm
Stål
Hona
470,7396 kr - 470,7396 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
300.0 mm
Rostfritt stål
Hongängad
186,2353 kr - 186,2353 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
200.0 mm
Aluminium
Hongängad
341,6957 kr - 341,6957 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
250.0 mm
Stål
Hongängad
364,81 kr - 364,81 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
350.0 mm
Stål
Hongängad
  • av 4
Draghandtag 200.0 mm M8 Stål

4846170200E

Prisintervall
166,6872 kr - 166,6872 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    200.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Typ av montage
    Hona
  • Commodity Code
    8302420090
Draghandtag 350.0 mm M8 Stål

4846170350E

Prisintervall
230,4828 kr - 230,4828 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    350.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Typ av montage
    Hona
  • Commodity Code
    8302420090
Draghandtag 250.0 mm M8 Rostfritt stål

4844070250E

Prisintervall
409,3216 kr - 409,3216 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    250.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
Draghandtag 300.0 mm M8 Stål

4846170300E

Prisintervall
212,3876 kr - 212,3876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    300.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Typ av montage
    Hona
  • Commodity Code
    8302420090
Draghandtag 300.0 mm M8 Rostfritt stål

4844070300E

Prisintervall
470,7396 kr - 470,7396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    300.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
Draghandtag av metall i ett stycke M8

4845770200E

Prisintervall
186,2353 kr - 186,2353 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    200.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
U-Handtag 250.0 mm M8 Stål Naturfärgad

38426170250E

Prisintervall
341,6957 kr - 341,6957 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    250.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag 350.0 mm M8 Stål Naturfärgad

38416170350E

Prisintervall
364,81 kr - 364,81 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    350.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    8302420090