Meny Sök

Dyna-Force-klämma Sågtandad 25.0 M6 Rostfritt stål

Den här Dyna-force-klämman placeras under ytans yta och ger exceptionellt klämstöd och upprätthåller låg profil. Den har jämna och tandade ytor och monteras i ett enkelt försänkt borrhål. Tillhandahåller ett starkt och tillförlitligt grepp, tillverkad av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20266516

2 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 403,6591 kr
5 - 9 1 333,426 kr
10 - 19 1 263,3043 kr
20 + 1 193,0713 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 403,66 kr

1 x 1 403,6591 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av käke Sågtandad
d1 25.0
d2 M6
Skruv dimension M8x16
h1 24.0
h2 5.0
h3 min 4.5
h3 opt 6.5
h3 max 8.3
h4 5.0
h5 +0.1|-0.1 25.0
l1 +0.1|-0.1 5.6
l2 6.0
r1 +0.1|-0.0 30.0
Vikt g 100.0
r2 +0.1|-0.0 25.0
r3 6.5
s1 2.2
w1 29.9
w2 24.9

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss