Easy Pull Masking Caps är avsedda för maskering av detaljer vid anodisering, blästring, pulverlackering, e-beläggning, plätering och vanliga färgapplikationer. Finns i en mängd olika material med ett brett utbud av fördelar. Silikon är ett maskeringsmedel av hög kvalitet som tål höga temperaturer. EPDM är ett billigare material som är mindre värmebeständigt.Enkelt avdragbara maskeringslock ger optimalt skydd för ändprofiler, som stänger, rör och rör under tillverkningsprocessen.Typiska tillämpningar innefattar: anodisering, blästring, pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningslinjer.För att säkerställa bästa möjliga passform ska innerdiametern vara cirka 10 procent mindre än ytterdiametern på den del som maskeras. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | Material | h | d1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8417 kr - 1,7677 kr | 222000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 3,0918 kr - 6,4929 kr | 2000 I lager |
1.059 in
26.9 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,5224 kr - 4,6712 kr | 1000 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Genomskinlig
|
Silikon
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
||
| 4,554 kr - 5,591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
| 3,2641 kr - 6,8545 kr | 2949 I lager |
|
Svart
|
Silikon
|
|
|
|
||
| 5,4295 kr - 5,6148 kr | 6150 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 7,7433 kr - 8,6365 kr | 11960 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| 8,5079 kr - 11,4015 kr | 2850 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
||
| 6,9382 kr - 16,1547 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 1,5691 kr - 1,5691 kr | 9000 I lager |
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
|
|
|
||
| 2,3859 kr - 2,3859 kr | 2836 I lager |
|
Svart
|
Silikon
|
|
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
|||
| 3,801 kr - 7,039 kr | 800 I lager |
0.48 in
12.2 mm
|
Genomskinlig
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 1,1953 kr - 2,5101 kr | 22500 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,4142 kr - 2,9699 kr | 4750 I lager |
0.382 in
9.7 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,864 kr - 3,9144 kr | 33 I lager |
0.52 in
13.2 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,2042 kr - 4,6289 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.74 in
18.8 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,8255 kr - 5,9337 kr | 3500 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 3,0623 kr - 6,4308 kr | 21800 I lager |
0.988 in
25.1 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 6,4302 kr - 13,017 kr | 5800 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Gul
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta