Meny Sök

Expanderande tätningspluggar – Tum

I lager

De här expanderande tätningspluggarna (storl. 1 tum) är avsedda att åstadkomma effektiv, högtryckstätning av öppningar eller hålrum och förhindra att damm, fukt, luft och gastränger in.

Expanderkulan förs in i pluggens hylsa. Pluggkulans separata räfflade tätningsringar trycks in i hylsan. Den hålls på plats med kulan tryckt upp mot försänkningens avsats.

Lätt att installera då den inte behöver gängas, brotschas eller bearbetas med spår för O-ring och tejp eller tätningsmedel behövs heller inte. Används bland annat i vattenkraftssystem, hydrauliska och pneumatiska system samt i industriella tillämpningar och ventiler.

  • Material: Pluggens stomme: Sätthärdat stål (zinkpläterat), rostfritt stål eller aluminium
  • Kula: Värmebehandlat lagerstål eller rostfritt stål

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
101 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kulmaterial Pluggtyp l2 d2 +0.004|-0.000 Material (kroppen) l1 d1 Köp
Fråga angående leveranstidhere
Stål
Kort
0.39"
0.3125"
303 Rostfritt stål
0.280"
0.3125"
Fråga angående leveranstidhere
Stål
Kort
0.43"
0.3437"
Zinkpläterat stål
0.307"
0.3437"
Fråga angående leveranstidhere
Stål
Standard
0.21"
0.1562"
303 Rostfritt stål
0.157"
0.1562"
Fråga angående leveranstidhere
303 Rostfritt stål
Kort
0.52"
0.4062"
Aluminium
0.365"
0.4062"
Fråga angående leveranstidhere
316 Rostfritt stål
Standard
0.28"
0.1875"
316 Rostfritt stål
0.216"
0.1875"
Fråga angående leveranstidhere
Stål
Standard
0.28"
0.2187"
303 Rostfritt stål
0.220"
0.2187"
Fråga angående leveranstidhere
Stål
Standard
0.28"
0.2187"
Zinkpläterat stål
0.220"
0.2187"
Fråga angående leveranstidhere
Stål
Standard
0.34"
0.2500"
Zinkpläterat stål
0.256"
0.2500"
Fråga angående leveranstidhere
303 Rostfritt stål
Standard
0.40"
0.2812"
303 Rostfritt stål
0.295"
0.2812"
Fråga angående leveranstidhere
Stål
Standard
0.46"
0.3125"
303 Rostfritt stål
0.334"
0.3125"
Fråga angående leveranstidhere
Stål
Standard
0.53"
0.3437"
303 Rostfritt stål
0.394"
0.3437"
Fråga angående leveranstidhere
303 Rostfritt stål
Standard
0.60"
0.3750"
Aluminium
0.433"
0.3750"
Fråga angående leveranstidhere
303 Rostfritt stål
Standard
0.59"
0.4062"
303 Rostfritt stål
0.437"
0.4062"
Fråga angående leveranstidhere
303 Rostfritt stål
Standard
0.59"
0.4062"
Aluminium
0.437"
0.4062"
Fråga angående leveranstidhere
303 Rostfritt stål
Standard
0.68"
0.4375"
Aluminium
0.515"
0.4375"
Fråga angående leveranstidhere
Stål
Standard
0.71"
0.4687"
Zinkpläterat stål
0.512"
0.4687"
Fråga angående leveranstidhere
Stål
Kort
0.12"
0.0937"
303 Rostfritt stål
0.098"
0.0937"
Fråga angående leveranstidhere
303 Rostfritt stål
Kort
0.17"
0.1562"
303 Rostfritt stål
0.125"
0.1562"
Fråga angående leveranstidhere
Stål
Kort
0.17"
0.1562"
303 Rostfritt stål
0.125"
0.1562"
Fråga angående leveranstidhere
Stål
Kort
0.24"
0.1875"
Zinkpläterat stål
0.187"
0.1875"
  • av 6
Expanderande tätningsplugg 0.3125" 0.280" 303 Rostfritt stål

20208271


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Pluggtyp
    Kort
  • d1
    0.3125"
  • l1
    0.280"
  • l2
    0.39"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.3125"
Expanderande tätningsplugg 0.3437" 0.307" Zinkpläterat stål

20208356


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Pluggtyp
    Kort
  • d1
    0.3437"
  • l1
    0.307"
  • l2
    0.43"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.3437"
Expanderande tätningsplugg 0.1562" 0.157" 303 Rostfritt stål

20208417


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Pluggtyp
    Standard
  • d1
    0.1562"
  • l1
    0.157"
  • l2
    0.21"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1562"
Expanderande tätningsplugg 0.4062" 0.365" Aluminium

20208394


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Pluggtyp
    Kort
  • d1
    0.4062"
  • l1
    0.365"
  • l2
    0.52"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.4062"
Expanderande tätningsplugg 0.1875" 0.216" 316 Rostfritt stål

20208455


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Pluggtyp
    Standard
  • d1
    0.1875"
  • l1
    0.216"
  • l2
    0.28"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1875"
Expanderande tätningsplugg 0.2187" 0.220" 303 Rostfritt stål

20208493


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Pluggtyp
    Standard
  • d1
    0.2187"
  • l1
    0.220"
  • l2
    0.28"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.2187"
Expanderande tätningsplugg 0.2187" 0.220" Zinkpläterat stål

20208523


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Pluggtyp
    Standard
  • d1
    0.2187"
  • l1
    0.220"
  • l2
    0.28"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.2187"
Expanderande tätningsplugg 0.2500" 0.256" Zinkpläterat stål

20208578


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Pluggtyp
    Standard
  • d1
    0.2500"
  • l1
    0.256"
  • l2
    0.34"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.2500"
Expanderande tätningsplugg 0.2812" 0.295" 303 Rostfritt stål

20208585


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Pluggtyp
    Standard
  • d1
    0.2812"
  • l1
    0.295"
  • l2
    0.40"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.2812"
Expanderande tätningsplugg 0.3125" 0.334" 303 Rostfritt stål

20208646


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Pluggtyp
    Standard
  • d1
    0.3125"
  • l1
    0.334"
  • l2
    0.46"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.3125"
Expanderande tätningsplugg 0.3437" 0.394" 303 Rostfritt stål

20208691


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Pluggtyp
    Standard
  • d1
    0.3437"
  • l1
    0.394"
  • l2
    0.53"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.3437"
Expanderande tätningsplugg 0.3750" 0.433" Aluminium

20208752


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Pluggtyp
    Standard
  • d1
    0.3750"
  • l1
    0.433"
  • l2
    0.60"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.3750"
Expanderande tätningsplugg 0.4062" 0.437" 303 Rostfritt stål

20208776


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Pluggtyp
    Standard
  • d1
    0.4062"
  • l1
    0.437"
  • l2
    0.59"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.4062"
Expanderande tätningsplugg 0.4062" 0.437" Aluminium

20208806


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Pluggtyp
    Standard
  • d1
    0.4062"
  • l1
    0.437"
  • l2
    0.59"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.4062"
Expanderande tätningsplugg 0.4375" 0.515" Aluminium

20208851


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Pluggtyp
    Standard
  • d1
    0.4375"
  • l1
    0.515"
  • l2
    0.68"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.4375"
Expanderande tätningsplugg 0.4687" 0.512" Zinkpläterat stål

20208912


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Pluggtyp
    Standard
  • d1
    0.4687"
  • l1
    0.512"
  • l2
    0.71"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.4687"
Expanderande tätningsplugg 0.0937" 0.098" 303 Rostfritt stål

20207946


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Pluggtyp
    Kort
  • d1
    0.0937"
  • l1
    0.098"
  • l2
    0.12"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.0937"
Expanderande tätningsplugg 0.1562" 0.125" 303 Rostfritt stål

20208011


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Pluggtyp
    Kort
  • d1
    0.1562"
  • l1
    0.125"
  • l2
    0.17"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1562"
Expanderande tätningsplugg 0.1562" 0.125" 303 Rostfritt stål

20208028


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Pluggtyp
    Kort
  • d1
    0.1562"
  • l1
    0.125"
  • l2
    0.17"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1562"
Expanderande tätningsplugg 0.1875" 0.187" Zinkpläterat stål

20208103


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Pluggtyp
    Kort
  • d1
    0.1875"
  • l1
    0.187"
  • l2
    0.24"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1875"