Meny Sök

Dragfjäder 6.1 mm 0.30 Nmm Kolstål

This extension spring is made from carbon steel with a length of 76.2 mm an outside diameter of 6.1 mm and 0.3 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Artikelnummer:

1217401

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 19,6714 kr
150 - 299 18,6856 kr
300 + 17,9884 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

590,14 kr

30 x 19,6714 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss