Meny Sök

Dragfjäder 12.7 mm 0.12 Nmm Kolstål

This extension spring is made from carbon steel with a length of 63.5 mm an outside diameter of 12.7 mm and 0.12 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Artikelnummer:

1217434

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 20,7773 kr
150 - 299 19,6618 kr
300 + 19,104 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

623,32 kr

30 x 20,7773 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss