Meny Sök

Dragfjäder 19.1 mm 1.21 Nmm Kolstål

This extension spring is made from carbon steel with a length of 114.3 mm an outside diameter of 19.05 mm and 1.21 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Artikelnummer:

1217461

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 38,3474 kr
150 - 299 36,3952 kr
300 + 35,1402 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

1 150,42 kr

30 x 38,3474 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss