Meny Sök

Dragfjäder 19.1 mm 13.22 Nmm Kolstål

This extension spring is made from carbon steel with a length of 69.85 mm an outside diameter of 19.05 mm and 13.22 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Artikelnummer:

1217466

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 35,9769 kr
150 - 299 34,3035 kr
300 + 33,0485 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

1 079,31 kr

30 x 35,9769 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss