Meny Sök

Dragfjäder 10.6 mm 0.74 Nmm Rostfritt stål

This extension spring is made from stainless steel with a length of 44.45 mm an outside diameter of 10.67 mm and 0.74 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Artikelnummer:

1217510

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 27,0524 kr
150 - 299 25,6579 kr
300 + 24,9607 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

811,57 kr

30 x 27,0524 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss