Meny Sök

Dragfjäder 12.7 mm 6.84 Nmm Rostfritt stål

This extension spring is made from stainless steel with a length of 31.75 mm an outside diameter of 12.7 mm and 6.84 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Artikelnummer:

1217540

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 31,6541 kr
150 - 299 30,1202 kr
300 + 29,144 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

949,62 kr

30 x 31,6541 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss