Meny Sök

Dragfjäder 12.7 mm 0.61 Nmm Rostfritt stål

This extension spring is made from stainless steel with a length of 127 mm an outside diameter of 12.7 mm and 0.61 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Artikelnummer:

1217552

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 33,7457 kr
150 - 299 31,933 kr
300 + 31,0963 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

1 012,37 kr

30 x 33,7457 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss