Meny Sök

Lockstödet är enkelt att montera, lätt att använda och helt underhållsfritt. Klarar upp till 135 kg.
Artikelnummer:

1253260

359 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 283,1717 kr
10 + 134,8437 kr
Standardförpackning: 10

Beställ valfritt antal

Totalpris:

283,17 kr

1 x 283,1717 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Sluten längd 215.0 mm
Längd med utsträckt kolv 373.0 mm
Maximal lastkapacitet 135.0 kg
Typ Basic
Gångjärnstyp Klaffhållare
Funktion Slider
Inriktning vid montering Universell
Antal positioner 6
Slutför Utan finish
Färg Silver
Material (kroppen) Kolstål
Allt material Kolstål
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss