Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 24 | 67,1608 kr |
25 + | 31,9813 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Sluten längd | 230.0 mm |
---|---|
Sluten längd | 9.055 in |
Längd med utsträckt kolv | 458.0 mm |
Längd med utsträckt kolv | 18.031 in |
Avstånd mellan fästhålen | 100.0 mm |
Avstånd mellan fästhålen | 3.937 in |
Tjocklek | 4.0 mm |
Tjocklek | 0.157 in |
Basens längd | 44.0 mm |
Basens längd | 1.732 in |
Typ | Reversible |
Gångjärnstyp | Klaffhållare |
Funktion | Folding |
Inriktning vid montering | Universell |
Antal positioner | 1 |
Slutför | Förzinkad |
Material (kroppen) | Stål |
Allt material | Stål |
Commodity Code | 8302100090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.