Meny Sök

Kompressionslås Triangelnyckel 35.0 mm Zinklegering

Kompressionslås med fast låsområde har många användningsområden med sin låga runda profil. Idealiska för att hålla dörrar/luckor och paneler stängda och eliminerar ljud från vibrationer och rörelser i panelen. Den extra kompressionen medger säker stängning där IP65/NEMA-prestanda krävs. Arbetstemperatur från -50 till +80 °C. Av pressgjuten zinklegering med svart pulverlackerad finish.
Artikelnummer:

0401123731E

39 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 192,0999 kr
50 + 137,2142 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

192,10 kr

1 x 192,0999 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Slutför Svart pulverlackering
Material, spärr Kromad pressgjuten zinklegering
Regelmaterial Kromad pressgjuten zinklegering
Höljets material Kromad pressgjuten zinklegering
Nyckeltyp Triangelnyckel
Inriktning vid montering Vänsterhänt
Maximal kompression 6.0 mm
Huvudets höjd 6.0 mm
Hylsans höjd 32.0 mm
Totallängd 76.0 mm
Monteringshålets bredd 20.2 mm
Monteringshålets längd 22.2 mm
Commodity Code 8301300000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss