Meny Sök

Kompressionslås Trekantsnyckel, 7,0 mm 44.0 mm Zamak

Kompressionslås med fast låsområde har många användningsområden med sin låga runda profil. Idealiska för att hålla dörrar/luckor och paneler stängda och eliminerar ljud från vibrationer och rörelser i panelen. Den extra kompressionen medger säker stängning där IP65/NEMA-prestanda krävs. Manövreras med nyckel. Arbetstemperatur från -50 till +80 °C. Av pressgjuten zinklegering med svart pulverlackerad finish.
Artikelnummer:

0401123744001E

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 237,8133 kr
25 - 49 149,7279 kr
50 + 129,9685 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

237,81 kr

1 x 237,8133 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Slutför Svart pulverlackering
Regelmaterial Stål
Höljets material Zamak
Nyckeltyp Trekantsnyckel, 7,0 mm
Inriktning vid montering Högermontage
Maximal kompression 6.0 mm
Huvuddiameter 30.0 mm
Huvudets höjd 6.0 mm
Regellängd 45.0 mm
Hylsans höjd 32.0 mm
Monteringshålets bredd 20.2 mm
Monteringshålets längd 22.2 mm
Commodity Code 8301409000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss