Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 962,0617 kr |
10 + | 687,1869 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material, spärr | Rostfritt stål |
---|---|
Regelmaterial | Rostfritt stål |
Höljets material | Rostfritt stål |
Nyckeltyp | Järnvägsnyckel |
Inriktning vid montering | Vänsterhänt |
Maximal kompression | 6.0 mm |
Maximal kompression | 0.236 in |
Huvuddiameter | 30.0 mm |
Huvuddiameter | 1.181 in |
Huvudets höjd | 6.0 mm |
Huvudets höjd | 0.236 in |
Regellängd | 45.0 mm |
Regellängd | 1.772 in |
Hylsans höjd | 32.0 mm |
Hylsans höjd | 1.26 in |
Monteringshålets bredd | 20.2 mm |
Monteringshålets bredd | 0.795 in |
Monteringshålets längd | 22.2 mm |
Monteringshålets längd | 0.874 in |
Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.