Meny Sök

Regelspärr med kompression 22.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

Kompressionslås med fast låsområde har många användningsområden med sin låga runda profil. Idealiska för att hålla dörrar/luckor och paneler stängda och eliminerar ljud från vibrationer och rörelser i panelen. Den extra kompressionen medger säker stängning där IP65/NEMA-prestanda krävs. Manövreras med nyckel. Arbetstemperatur från -50 till +80 °C. Av rostfritt stål, ofärgad yta.
Artikelnummer:

5401408833001E

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 309,4677 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

309,47 kr

1 x 309,4677 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Regelmaterial Rostfritt stål
Nyckeltyp Järnvägsnyckel
Inriktning vid montering Högermontage
Maximal kompression 4.0 mm
Huvudets höjd 6.0 mm
Hylsans höjd 22.0 mm
Totallängd 45.0 mm
Monteringshålets bredd 20.0 mm
Monteringshålets längd 22.0 mm
Commodity Code 8301409000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss