Meny Sök

M6 Fastsnäppbart skyddslock för mutter 14.6 mm (DIA) Svart LDPE

Denna skyddskåpa snäpps på. Den är tillverkad av svart LDPE och kan täcka en fläns tillsammans med muttern.
Artikelnummer:

463657

17730 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 18,1265 kr
1000 + 5,8944 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 812,65 kr

100 x 18,1265 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
h1 1.6 mm
h2 13.0 mm
Typ 2
Typ av lock Skyddar muttrar
Färg Svart
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss