Meny Sök

Mutterkåpa med bricka M24 48.6 mm 43.5 mm LDPE Svart

This Snap-On protection cap is made from black LDPE and can cover a washer along with the nut.
Artikelnummer:

463666

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 40,7041 kr
1000 + 19,7917 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

4 070,41 kr

100 x 40,7041 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
h1 4.0 mm
h2 41.0 mm
Typ 2
Typ av lock Skyddar muttrar
Färg Svart
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss