Meny Sök

M12 N/A 26.5 mm (DIA) Svart LDPE

This Snap-On protection cap is made from black LDPE and has an extendable head to accommodate larger studs as well as a washer.
Artikelnummer:

463676

1141 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 104,5422 kr
500 + 49,782 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

5 227,11 kr

50 x 104,5422 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
h1 2.5 mm
h2 50.0 mm
Typ 4
Typ av lock Skyddar muttrar
Färg Svart
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss