Meny Sök

Utdragbar mutterhatt M20 41.5 mm 95.0 mm LDPE Svart

This Snap-On protection cap is made from black LDPE and has an extendable head to accommodate larger studs as well as a washer.
Artikelnummer:

463680

1306 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 499 190,9286 kr
500 + 92,8448 kr
Standardförpackning: 500

Beställ valfritt antal

Totalpris:

190,93 kr

1 x 190,9286 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
h1 3.0 mm
h2 95.0 mm
Typ 4
Typ av lock Skyddar muttrar
Färg Svart
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss