Täckhattar för muttrar med en enkel och bekväm snäppdesign är ett kostnadseffektivt alternativ som kan användas för att täcka exponerade skruvar, muttrar, brickor och bultar.
De ger ett snyggare utseende, samtidigt som de ger skydd mot smuts, skador och långvarig exponering för den omgivande miljön.
Vårt sortiment har fyra typer; Typ 1 kan användas för att skydda bultar, skruvar och muttrar, Typ 2 skyddar förutom bultar, skruvar och muttrar även en bricka och Typ 3 och 4 kan utökas för att rymma stora dubbar. Finns för att passa olika gängstorlekar – du kommer garanterat att hitta ett alternativ för din tillämpning.
Serienummer: SR1113
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | h | d | Bultgänga | h1 | h2 | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,813 kr - 39,5327 kr | 63198 I lager |
|
|
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
2
|
||
5,6166 kr - 17,2772 kr | 17376 I lager |
|
|
|
|
0.417 in
10.6 mm
|
2
|
||
11,518 kr - 23,661 kr | 18090 I lager |
|
|
|
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
12,7034 kr - 12,7034 kr | 558 I lager |
|
|
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
13,4154 kr - 27,5558 kr | 8955 I lager |
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
2
|
||
52,5339 kr - 108,0562 kr | 2160 I lager |
|
|
|
|
1.929 in
49.0 mm
|
3
|
||
49,782 kr - 104,5422 kr | 6750 I lager |
|
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
||
10,9067 kr - 33,3832 kr | 39000 I lager |
|
|
|
|
0.602 in
15.3 mm
|
2
|
||
17,849 kr - 37,4829 kr | 9000 I lager |
|
|
|
|
1.48 in
37.6 mm
|
2
|
||
9,6448 kr - 14,671 kr | 7182 I lager |
|
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
2
|
||
19,7917 kr - 40,7041 kr | 9900 I lager |
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
2
|
||
88,7915 kr - 182,4364 kr | 6960 I lager |
|
|
|
|
3.622 in
92.0 mm
|
3
|
||
101,7951 kr - 230,4614 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
4
|
||
5,8944 kr - 18,1265 kr | 2754 I lager |
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
11,5023 kr - 11,5023 kr | 16740 I lager |
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
2
|
||
22,5901 kr - 22,5901 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
3
|
||
95,1017 kr - 199,7137 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
3.858 in
98.0 mm
|
3
|
||
10,4165 kr - 21,8748 kr | 3540 I lager |
|
|
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
12,4764 kr - 25,6523 kr | 1260 I lager |
|
|
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
2
|
||
11,566 kr - 11,566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.