Meny Sök

Toroid-ferrit 13.5 mm 22.0 mm 6.3 mm 28 Ω 53 Ω A5 RMS-303

Denna ringformiga ferritmantel tillhandahålls utan hölje.
Artikelnummer:

RT-220-135-64

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 799 4,3906 kr
800 + 3,9515 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

878,12 kr

200 x 4,3906 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material A5
Insatslängd 13.5 mm
Commodity Code 8504901100
Insatsdiameter 13.5 mm
Totallängd 22.0 mm
Total diameter 22.0 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss