Meny Sök

Ferrit med hölje 7.0 mm 20.8 mm 31.0 mm 214 Ω Polyamid

Split Ferrite Cores are used as suppression cores for round cables. The A5 material cores are installed around a cable and attenuate any form of EMI emission. The case simplifies assembly of the core in equipment where retrofit and testing is required. Allows protection from unwanted EMI radiation in digital equipment. This protection ensures immunity from transmission and other types of noise in digital equipment, which is essential.
Artikelnummer:

MSFC-6-KEX

181 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
400 - 1599 46,4703 kr
1600 + 41,8233 kr
Standardförpackning: 400

Beställ i flerpack med 400

Totalpris:

18 588,12 kr

400 x 46,4703 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Runda kabelkärnor, öppet/slutet plastöverdrag
Total diameter 20.8 mm
Bredd 31.0 mm
Commodity Code 8504901100

Produkten MSFC-6-KEX ersätter:

Ferrit med hölje 7.0 mm 20.8 mm 31.0 mm 192 Ω Polyamid
Artikelnummer: MSFC-6KEA

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss