Meny Sök

Ferrit med hölje 9.8 mm 23.3 mm 12.7 mm 225 Ω Polyamid 6

Split Ferrite Cores are used as suppression cores for round cables. The A5 material cores are installed around a cable and attenuate any form of EMI emission. The case simplifies assembly of the core in equipment where retrofit and testing is required. Allows protection from unwanted EMI radiation in digital equipment. This protection ensures immunity from transmission and other types of noise in digital equipment, which is essential.
Artikelnummer:

MTFC20-10-10

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
400 + 75,4399 kr
Standardförpackning: 400

Beställ i flerpack med 400

Totalpris:

30 175,96 kr

400 x 75,4399 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Rund delad ferritkärna med plasthölje
Total diameter 23.3 mm
Bredd 12.7 mm
Material PA
Commodity Code 8504901100

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss