Meny Sök

Ferrit med hölje 9.5 mm 19.5 mm 20.0 mm 120 Ω 190 Ω K5B

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 9.5 mm | 0.374 in. It has an impedance of 120 Ω at 25 MHz, and impedance of 190 Ω at 100 MHz.
Artikelnummer:

RRC-16-9-28-M1

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 199 23,783 kr
200 + 21,4047 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

1 189,15 kr

50 x 23,783 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Rund delad ferritkärna med plasthölje
Innerdiameter 9.5 mm
Total diameter 19.5 mm
Bredd 20.0 mm
Material K5B
Commodity Code 8547900000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss