Meny Sök

Ferrit med hölje 9.5 mm 20.0 mm 18.0 mm 120 Ω 190 Ω K5B

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 9.5 mm | 0.374 in. It has an impedance of 120 Ω at 25 MHz, and impedance of 190 Ω at 100 MHz.
Artikelnummer:

RRC-16-9-28-M2

528 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 199 19,162 kr
200 + 17,2459 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

958,10 kr

50 x 19,162 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Rund delad ferritkärna med plasthölje
Innerdiameter 9.5 mm
Total diameter 20.0 mm
Bredd 18.0 mm
Material K5B
Commodity Code 8504901100

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss