Meny Sök

Ferrit med hölje 135.0 mm 23.0 mm 22.0 mm 90 Ω 140 Ω K5B

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 13.5 mm | 0.531 in. It has an impedance of 90 Ω at 25 MHz, and impedance of 140 Ω at 100 MHz.
Artikelnummer:

RRC-20-13-30-M

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
80 - 319 26,5723 kr
320 + 23,9151 kr
Standardförpackning: 80

Beställ i flerpack med 80

Totalpris:

2 125,78 kr

80 x 26,5723 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Rund delad ferritkärna med plasthölje
Innerdiameter 135.0 mm
Total diameter 23.0 mm
Bredd 22.0 mm
Material K5B
Commodity Code 8504901100

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss