Meny Sök

Ferrit med hölje 5.0 mm 23.0 mm 22.0 mm 50 Ω 105 Ω K5B

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 5.0 mm | 0.197 in. It has an impedance of 50 Ω at 25 MHz, and impedance of 105 Ω at 100 MHz.
Artikelnummer:

RRC-20-5-30-M

52066 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
80 - 319 37,0991 kr
320 + 33,3891 kr
Standardförpackning: 80

Beställ i flerpack med 80

Totalpris:

2 967,93 kr

80 x 37,0991 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Rund delad ferritkärna med plasthölje
Innerdiameter 5.0 mm
Total diameter 23.0 mm
Bredd 22.0 mm
Material K5B
Commodity Code 8547900000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss