Meny Sök

Ferrit med hölje 13.0 mm 30.7 mm 31.0 mm 140 Ω 225 Ω K5B

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 13.0 mm | 0.512 in. It has an impedance of 140 Ω at 25 MHz, and impedance of 225 Ω at 100 MHz.
Artikelnummer:

RRC-26-13-30-M

2714 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 79 42,8859 kr
80 + 38,5973 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

857,72 kr

20 x 42,8859 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Rund delad ferritkärna med plasthölje
Innerdiameter 13.0 mm
Total diameter 30.7 mm
Bredd 31.0 mm
Material K5B
Commodity Code 8547900000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss