Meny Sök

Toroid-ferrit 10.2 mm 14.5 mm 8.0 mm 29 Ω 69 Ω K5B

Denna ringformiga ferritmantel tillhandahålls utan hölje.
Artikelnummer:

RT-145-102-80

3400 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 799 3,2179 kr
800 + 2,8961 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

643,58 kr

200 x 3,2179 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Ringformad ferritkärna
Innerdiameter 10.2 mm
Total diameter 14.5 mm
Bredd 8.0 mm
Material K5B
Commodity Code 8504901100

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss