Meny Sök

Toroid-ferrit 12.0 mm 16.0 mm 8.0 mm 26 Ω 48 Ω K5B

Denna ringformiga ferritmantel tillhandahålls utan hölje.
Artikelnummer:

RT-160-120-80

1824 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 799 4,0712 kr
800 + 3,6641 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

814,24 kr

200 x 4,0712 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Ringformad ferritkärna
Innerdiameter 12.0 mm
Total diameter 16.0 mm
Bredd 8.0 mm
Material K5B
Commodity Code 8504901100

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss