Meny Sök

Toroid-ferrit 10.0 mm 18.0 mm 15.0 mm 69 Ω 123 Ω K5B

Denna ringformiga ferritmantel tillhandahålls utan hölje.
Artikelnummer:

RT-180-100-150

300 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 399 6,3496 kr
400 + 5,7147 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

634,96 kr

100 x 6,3496 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Ringformad ferritkärna
Innerdiameter 10.0 mm
Total diameter 18.0 mm
Bredd 15.0 mm
Material K5B
Commodity Code 8504901100

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss