Meny Sök

Toroid-ferrit 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm 31 Ω 55 Ω K5B

Denna ringformiga ferritmantel tillhandahålls utan hölje.
Artikelnummer:

RT-180-100-60

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 799 3,9306 kr
800 + 3,5376 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

786,12 kr

200 x 3,9306 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Ringformad ferritkärna
Innerdiameter 10.0 mm
Total diameter 18.0 mm
Bredd 6.0 mm
Material K5B
Commodity Code 8504901100

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss