Meny Sök

Filmtejprullar - 4503 permanent påsförseglingstejp - Fingerlift

I produktion

Förseglingstejpen 4813 är tänkt för permanenta tillämpningar och har ett gummibaserat smältlim med hög prestanda på båda sidor. Den stöds av en skyddsremsa som går att kapa med en varm tråd och har klisterfria kanter på båda sidor för ett snabbt och enkelt avlägsnande av skyddsremsan. Specifikationer: Häftmedel: permanent, gummibaserat smältlim. Appliceringstemperatur: 41F till 122F Arbetstemperatur: -4F till 149F Klassning: FDA-förordning 175.105 rörande indirekt kontakt med livsmedel. Tillämpningar: Kan kapas vid låg värme, ökade hastigheter

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Adhesive Width Självhäftande typ Köp
4 868,8756 kr - 4 868,8756 kr Fråga angående leveranstidhere
Vattenbaserad akryl
Självhäftande folie 6.0 mm 12.0 mm 5000 m Transparent Film

D491067

Prisintervall
4 868,8756 kr - 4 868,8756 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Självhäftande underlag
    Film
  • Självhäftande typ
    Vattenbaserad akryl
  • Färg
    Transparent
  • Skyddsremsans färg
    Rosa
  • Avtagbarhet
    Permanent