Meny Sök

Precisionsjusterare M30 70.0 43.0 Rostfritt stål

Denna anordning för finjustering av höjd underlättar exakt justering av rörelser och krafter i olika tillämpningar. De tillhandahåller fingradig kontroll och är väsentliga verktyg i viktiga tekniska och industriella processer.
Artikelnummer:

20199623

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 181,3843 kr
5 - 9 1 063,2904 kr
10 - 19 1 004,1878 kr
20 + 886,0939 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 181,38 kr

1 x 1 181,3843 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justeringstyp Standard
För bult M30
h1 43.0
h2 33.0
h3 10.0
d1 70.0
d2 33.0
d3 M50x1.5
Belastning med bult max. kN 20.6
Belastning utan bult max. kN 225
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss