Meny Sök

Precisionsjusterare M24 70.0 54.0 Stål

Denna anordning för finjustering med låsmutter underlättar exakt justering av rörelser och krafter i olika tillämpningar. De tillhandahåller fingradig kontroll och är väsentliga verktyg i viktiga tekniska och industriella processer.
Artikelnummer:

20199760

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 002,4069 kr
5 - 9 902,1217 kr
10 - 19 852,0347 kr
20 + 751,8608 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 002,41 kr

1 x 1 002,4069 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justeringstyp Med låsbult
För bult M24
h1 54.0
h2 44.0
h3 10.0
d1 70.0
d2 26.0
d3 M50x1.5
Belastning med bult max. kN 157.0
Belastning utan bult max. kN 330.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss