Meny Sök

Precisionsjusterare M24 58.0 46.0 Rostfritt stål

Denna anordning för finjustering med låsmutter underlättar exakt justering av rörelser och krafter i olika tillämpningar. De tillhandahåller fingradig kontroll och är väsentliga verktyg i viktiga tekniska och industriella processer.
Artikelnummer:

20199890

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning:

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justeringstyp Med låsbult
För bult M24
h1 46.0
h2 37.0
h3 9.0
d1 58.0
d2 26.0
d3 M40x1.5
Belastning med bult max. kN 20.30
Belastning utan bult max. kN 148.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss