Meny Sök

Precisionsjusterare M24 58.0 86.0 Stål

Denna anordning för finjustering av höjd underlättar exakt justering av rörelser och krafter i olika tillämpningar. De tillhandahåller fingradig kontroll och är väsentliga verktyg i viktiga tekniska och industriella processer.
Artikelnummer:

20200657

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 743,6243 kr
5 - 9 669,273 kr
10 - 19 632,0973 kr
20 + 557,746 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

743,62 kr

1 x 743,6243 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justeringstyp Standard
För bult M24
h1 86.0
h2 54.0
h3 32.0
d1 58.0
d2 26.0
d3 M40x1.5
Belastning med bult max. kN 37.00
Belastning utan bult max. kN 210.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss